Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRX-6A |
TRX-8A |
TRX-10A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
29.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
39.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften