Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Innengewinde × konisches Innengewinde

Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Innengewinde × konisches Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Gehäuseform] Gerade, [Gehäusewerkstoffe] Messing, [Verwendete Medien] Wasser/Luft/Öl, [Betriebstemperaturbereich (°C)] -10 bis 80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRM-6A
TRM-8A
TRM-10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

35.47 €

1 6 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)

35.47 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

48.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support