Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TV2L-8A |
TV2L-10A |
TV2L-15A |
TV2L-20A |
TV2L-25A |
TV2L-32A |
TV2L-40A |
TV2L-50A |
TV2T-8A |
TV2T-10A |
TV2T-20A |
TV2T-25A |
TV2T-32A |
TV2T-40A |
TV2T-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.65 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | L-Anschluss | ||
86.91 € | 1 | 43 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | L-Anschluss | ||
81.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | L-Anschluss | ||
134.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | L-Anschluss | ||
127.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | L-Anschluss | ||
207.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | L-Anschluss | ||
265.73 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | L-Anschluss | ||
397.48 € | 1 | 14 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | L-Anschluss | ||
77.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | T-Anschluss | ||
86.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | T-Anschluss | ||
124.35 € | 1 | 51 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | T-Anschluss | ||
137.21 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | T-Anschluss | ||
207.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | T-Anschluss | ||
245.65 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | T-Anschluss | ||
367.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | T-Anschluss |
Loading...
Grundkörper, Form | 3-Wege vertikal | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 400 | Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anschlussform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften