Universal-Kugelhahn, Modell 400, Messing

Universal-Kugelhahn, Modell 400, Messing
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
A brass, threaded, general-purpose 400 type ball valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: brass
· Shape: straight
· Working fluid: water, oil, gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TO-8A
TO-10A
TO-15A
TO-20A
TO-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

50.02 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

47.39 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

38.47 €

19.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)

64.25 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

89.20 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas
Nenndruck Ausführung 400 Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support