Universal-Kugelhahn aus Messing, Modell 400, Einschraub-Ausführung (Hebel)

Universal-Kugelhahn aus Messing, Modell 400, Einschraub-Ausführung (Hebel)
  • Mengenrabatt
A brass, threaded, general-purpose 400 type ball valve (lever)—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: CAC, C3771BE
· Shape: straight
· Working fluid: water, oil, gas, steam

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-8A
T-10A
T-15A
T-20A
T-25A
T-32A
T-40A
T-50A
T-65A
T-80A
TM-10A
TM-20A
TM-25A
ZS-10A
ZS-15A
ZS-20A
ZS-25A
ZS-32A
ZS-40A
ZS-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Kugelwerkstoff Dichtungswerkstoff

41.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas1/4B (8A)1/4B (8A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

43.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas3/8B (10A)3/8B (10A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

47.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas1/2B (15A)1/2B (15A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

57.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas3/4B (20A)3/4B (20A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

78.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas1B (25A)1B (25A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

82.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

99.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

149.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas2B (50A)2B (50A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

350.60 €

1 15 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

548.01 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas3B (80A)3B (80A)EN CW617N Äquiv. + Ni-Cr-Beschichtung-

81.45 €

1 16 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas3/8B (10A)3/8B (10A)EN CW617N Äquiv. + verchromtPTFE

102.41 €

1 8 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas3/4B (20A)3/4B (20A)EN CW617N Äquiv. + verchromtPTFE

125.53 €

1 8 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas1B (25A)1B (25A)EN CW617N Äquiv. + verchromtPTFE

29.68 €

1 8 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf3/8B (10A)3/8B (10A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

32.37 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf1/2B (15A)1/2B (15A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

37.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf3/4B (20A)3/4B (20A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

51.62 €

1 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf1B (25A)1B (25A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

80.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

102.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

103.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Wasser / Öl / Gas / Dampf2B (50A)2B (50A)EN CW617N Äquiv. + verchromt-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Nenndruck Ausführung 400
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support