Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UYB-20A |
UYB-25A |
UYB-32A |
UYB-40A |
UYB-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
223.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
365.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
396.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
417.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
557.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Flansch |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.37 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften