Hersteller-Teilenummer: 10FDY-10A
Marke: KITZ
Preis: 32.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 3/8B (10A)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 3/8B (10A)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10FDY-10A
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Gusseisen mit Kugelgraphit | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 | Sieb | Lochblech aus Edelstahl mit um 60° versetzt angeordneten Löchern |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgraphit-Universal-Schmutzfänger, Y-förmig, 10K, Einschraub-Ausführung, die Teilenummer ist 10FDY-10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10FDY-10A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10FDY-15A |
10FDY-20A |
10FDY-25A |
10FDY-32A |
10FDY-40A |
10FDY-50A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
38.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
52.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | |
74.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
95.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
112.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |