Pfeil

Pfeil
Difficult to break, and flexible. Good band characteristics, with fixed piping orientation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-6-[1-100/1]
A-6B-[1-100/1]
A-8-[1-100/1]
A-8B-[1-100/1]
A-9-[1-100/1]
A-9B-[1-100/1]
A-13-[1-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)
1 6 Arbeitstage 10613Schwarz306,5 × 13
1 6 Arbeitstage 10613Blau306,5 × 13
1 6 Arbeitstage 10815Schwarz358 × 15
1 7 Arbeitstage 10815Blau358 × 15
1 7 Arbeitstage 10916.5Schwarz459.5 x 16.5
1 7 Arbeitstage 10916.5Blau459,5 × 16,5
1 6 Arbeitstage 101321.5Schwarz6513 × 21,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Druckwiderstand / Flexibilität
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1

Technischer Support