Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 100 | 6 × 10,5 | ||
3.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 1 | 6 × 10,5 | |
6.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 2 | 6 × 10,5 | ||
9.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 3 | 6 × 10,5 | ||
12.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 4 | 6 × 10,5 | ||
16.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 5 | 6 × 10,5 | ||
19.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 6 | 6 × 10,5 | ||
22.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 7 | 6 × 10,5 | ||
25.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 8 | 6 × 10,5 | ||
29.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 9 | 6 × 10,5 | ||
31.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 10 | 6 × 10,5 | |
35.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 11 | 6 × 10,5 | ||
38.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 12 | 6 × 10,5 | ||
42.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 13 | 6 × 10,5 | ||
45.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 14 | 6 × 10,5 | ||
48.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 15 | 6 × 10,5 | ||
51.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 16 | 6 × 10,5 | ||
54.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 17 | 6 × 10,5 | ||
58.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 18 | 6 × 10,5 | ||
61.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 19 | 6 × 10,5 | ||
51.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 20 | 6 × 10,5 | |
67.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 21 | 6 × 10,5 | ||
71.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 22 | 6 × 10,5 | ||
74.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 23 | 6 × 10,5 | ||
77.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 24 | 6 × 10,5 | ||
80.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 25 | 6 × 10,5 | ||
84.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 26 | 6 × 10,5 | ||
87.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 27 | 6 × 10,5 | ||
90.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 28 | 6 × 10,5 | ||
93.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 29 | 6 × 10,5 | ||
97.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 30 | 6 × 10,5 | ||
100.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 31 | 6 × 10,5 | ||
103.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 32 | 6 × 10,5 | ||
106.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 33 | 6 × 10,5 | ||
109.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 34 | 6 × 10,5 | ||
113.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 35 | 6 × 10,5 | ||
116.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 36 | 6 × 10,5 | ||
119.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 37 | 6 × 10,5 | ||
122.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 38 | 6 × 10,5 | ||
126.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 39 | 6 × 10,5 | ||
129.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 40 | 6 × 10,5 | ||
132.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 41 | 6 × 10,5 | ||
135.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 42 | 6 × 10,5 | ||
139.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 43 | 6 × 10,5 | ||
142.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 44 | 6 × 10,5 | ||
145.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 45 | 6 × 10,5 | ||
148.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 46 | 6 × 10,5 | ||
152.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 47 | 6 × 10,5 | ||
155.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 48 | 6 × 10,5 | ||
158.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 49 | 6 × 10,5 | ||
112.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 50 | 6 × 10,5 | ||
115.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 51 | 6 × 10,5 | ||
117.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 52 | 6 × 10,5 | ||
119.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 53 | 6 × 10,5 | ||
122.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 54 | 6 × 10,5 | ||
124.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 55 | 6 × 10,5 | ||
126.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 56 | 6 × 10,5 | ||
128.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 57 | 6 × 10,5 | ||
131.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 58 | 6 × 10,5 | ||
133.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 59 | 6 × 10,5 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver (außer für Lebensmittel) / Luft / Öl (Mineralöl) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grün transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften