Toyosilikon P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSIP-12
TSIP-15
TSIP-15-L1
TSIP-15-L2
TSIP-15-L3
TSIP-15-L4
TSIP-15-L5
TSIP-15-L6
TSIP-15-L7
TSIP-15-L8
TSIP-15-L9
TSIP-19
TSIP-19-L1
TSIP-19-L2
TSIP-19-L3
TSIP-19-L4
TSIP-19-L5
TSIP-19-L6
TSIP-19-L7
TSIP-19-L8
TSIP-19-L9
TSIP-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)

224.24 €

1 6 Arbeitstage 101219.5801012,7 × 19,5

324.33 €

1 8 Arbeitstage 1015241051015,9 × 24

57.42 €

1 8 Arbeitstage 101524105115,9 × 24

114.86 €

1 8 Arbeitstage 101524105215,9 × 24

120.36 €

1 8 Arbeitstage 101524105315,9 × 24

160.49 €

1 8 Arbeitstage 101524105415,9 × 24

200.61 €

1 8 Arbeitstage 101524105515,9 × 24

240.74 €

1 8 Arbeitstage 101524105615,9 × 24

280.87 €

1 8 Arbeitstage 101524105715,9 × 24

320.98 €

1 8 Arbeitstage 101524105815,9 × 24

361.11 €

1 8 Arbeitstage 101524105915,9 × 24

353.34 €

1 8 Arbeitstage 101928.51401019,5 × 28,5

62.40 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140119,5 × 28,5

124.82 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140219,5 × 28,5

130.81 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140319,5 × 28,5

174.42 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140419,5 × 28,5

218.03 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140519,5 × 28,5

261.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101928.5140619,5 × 28,5

305.24 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140719,5 × 28,5

348.85 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140819,5 × 28,5

392.44 €

1 8 Arbeitstage 101928.5140919,5 × 28,5

536.61 €

1 8 Arbeitstage 102535.51951025,4 × 35,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formstabilität / Vakuum / Andere Eigenschaften
Schlauchmaterial Silikon-Kautschuk Metallbefestigungen NA Farbe Milchweiß
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.05::0.2

Technischer Support