• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Toyosilikon S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSIS-19
TSIS-19-L1
TSIS-19-L2
TSIS-19-L3
TSIS-19-L4
TSIS-19-L5
TSIS-19-L6
TSIS-19-L7
TSIS-19-L8
TSIS-19-L9
TSIS-25
TSIS-32
TSIS-32-L1
TSIS-32-L2
TSIS-32-L3
TSIS-32-L4
TSIS-32-L5
TSIS-32-L6
TSIS-32-L7
TSIS-32-L8
TSIS-32-L9
TSIS-38
TSIS-50
TSIS-50-L1
TSIS-50-L2
TSIS-50-L3
TSIS-50-L4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø d
(φ)

730.09 €

1 7 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.71019.5

90.65 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7119.5

181.30 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7219.5

271.96 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7319.5

362.61 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7419.5

453.27 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7519.5

543.92 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7619.5

634.58 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7719.5

725.23 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7819.5

815.89 €

1 8 Arbeitstage 101928.5120-0.1~0.7919.5

1,336.08 €

1 7 Arbeitstage 102535.5180-0.1~0.71025.4

1,537.33 €

1 7 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.71032

190.87 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7132

381.74 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7232

572.60 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7332

763.47 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7432

954.35 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7532

1,145.22 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7632

1,336.08 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7732

1,526.95 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7832

1,717.83 €

1 8 Arbeitstage 103243.5225-0.1~0.7932

1,643.02 €

1 7 Arbeitstage 103850.5280-0.1~0.71038.1

1,181.91 €

1 7 Arbeitstage 105064.5390-0.1~0.3550.8

293.27 €

1 8 Arbeitstage 105064.5390-0.1~0.3150.8

586.54 €

1 8 Arbeitstage 105064.5390-0.1~0.3250.8

879.81 €

1 8 Arbeitstage 105064.5390-0.1~0.3350.8

1,173.08 €

1 8 Arbeitstage 105064.5390-0.1~0.3450.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) / Dampf Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formstabilität / Vakuum
Schlauchmaterial Silikon-Kautschuk Metallbefestigungen NA Farbe Milchweiß
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::150

Technischer Support