Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 20 | 9 × 15 | ||
33.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 1 | 9 × 15 | ||
66.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 2 | 9 × 15 | ||
99.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 3 | 9 × 15 | ||
132.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 4 | 9 × 15 | ||
116.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 5 | 9 × 15 | ||
139.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 6 | 9 × 15 | ||
162.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 7 | 9 × 15 | ||
185.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 8 | 9 × 15 | ||
208.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 9 | 9 × 15 | ||
232.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 10 | 9 × 15 | ||
255.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 11 | 9 × 15 | ||
278.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 12 | 9 × 15 | ||
301.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 13 | 9 × 15 | ||
324.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 14 | 9 × 15 | ||
348.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 15 | 9 × 15 | ||
371.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 16 | 9 × 15 | ||
394.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 17 | 9 × 15 | ||
417.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 18 | 9 × 15 | ||
440.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 65 | 0~0.5 | 19 | 9 × 15 | ||
582.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 20 | 12 × 18 | ||
45.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 1 | 12 × 18 | ||
91.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 2 | 12 × 18 | ||
95.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 3 | 12 × 18 | ||
127.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 4 | 12 × 18 | ||
159.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 5 | 12 × 18 | ||
191.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 6 | 12 × 18 | ||
223.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 7 | 12 × 18 | ||
255.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 8 | 12 × 18 | ||
287.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 9 | 12 × 18 | ||
319.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 10 | 12 × 18 | ||
351.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 11 | 12 × 18 | ||
383.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 12 | 12 × 18 | ||
414.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 13 | 12 × 18 | ||
446.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 14 | 12 × 18 | ||
478.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 15 | 12 × 18 | ||
510.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 16 | 12 × 18 | ||
542.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 17 | 12 × 18 | ||
574.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 18 | 12 × 18 | ||
606.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 19 | 12 × 18 | ||
861.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 20 | 15 × 22 | ||
67.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 1 | 15 × 22 | ||
135.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 2 | 15 × 22 | ||
141.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 3 | 15 × 22 | ||
189.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 4 | 15 × 22 | ||
236.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 5 | 15 × 22 | ||
283.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 6 | 15 × 22 | ||
330.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 7 | 15 × 22 | ||
378.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 8 | 15 × 22 | ||
425.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 9 | 15 × 22 | ||
472.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 10 | 15 × 22 | ||
519.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 11 | 15 × 22 | ||
567.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 12 | 15 × 22 | ||
614.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 13 | 15 × 22 | ||
661.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 14 | 15 × 22 | ||
708.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 15 | 15 × 22 | ||
756.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 16 | 15 × 22 | ||
803.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 17 | 15 × 22 | ||
850.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 18 | 15 × 22 | ||
897.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 19 | 15 × 22 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) / Farbe, Lack / Lösungsmittel | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Nicht haftend / Transparenz / Geruchsarm |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Harz auf Basis einer Tetrafluorverbindung+Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Natur transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften