Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 50 | 15 × 22 | ||
17.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 1 | 15 × 22 | ||
35.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 2 | 15 × 22 | ||
53.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 3 | 15 × 22 | ||
70.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 4 | 15 × 22 | ||
88.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 5 | 15 × 22 | ||
106.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 6 | 15 × 22 | ||
124.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 7 | 15 × 22 | ||
141.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 8 | 15 × 22 | ||
111.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 9 | 15 × 22 | ||
123.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 10 | 15 × 22 | ||
136.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 11 | 15 × 22 | ||
148.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 12 | 15 × 22 | ||
160.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 13 | 15 × 22 | ||
173.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 14 | 15 × 22 | ||
185.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 15 | 15 × 22 | ||
198.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 16 | 15 × 22 | ||
210.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 17 | 15 × 22 | ||
222.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 18 | 15 × 22 | ||
235.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 19 | 15 × 22 | ||
247.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 20 | 15 × 22 | ||
260.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 21 | 15 × 22 | ||
272.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 22 | 15 × 22 | ||
284.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 23 | 15 × 22 | ||
297.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 24 | 15 × 22 | ||
309.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 25 | 15 × 22 | ||
321.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 26 | 15 × 22 | ||
334.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 27 | 15 × 22 | ||
346.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 28 | 15 × 22 | ||
359.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 29 | 15 × 22 | ||
371.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 30 | 15 × 22 | ||
383.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 31 | 15 × 22 | ||
396.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 32 | 15 × 22 | ||
408.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 33 | 15 × 22 | ||
420.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 34 | 15 × 22 | ||
433.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 35 | 15 × 22 | ||
445.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 36 | 15 × 22 | ||
458.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 37 | 15 × 22 | ||
470.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 38 | 15 × 22 | ||
482.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 39 | 15 × 22 | ||
495.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 40 | 15 × 22 | ||
507.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 41 | 15 × 22 | ||
520.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 42 | 15 × 22 | ||
532.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 43 | 15 × 22 | ||
544.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 44 | 15 × 22 | ||
557.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 45 | 15 × 22 | ||
569.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 46 | 15 × 22 | ||
581.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 47 | 15 × 22 | ||
594.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 48 | 15 × 22 | ||
606.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 49 | 15 × 22 | ||
697.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 50 | 19 × 26 | ||
21.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 1 | 19 × 26 | ||
35.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 2 | 19 × 26 | ||
65.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 3 | 19 × 26 | ||
86.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 4 | 19 × 26 | ||
108.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 5 | 19 × 26 | ||
130.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 6 | 19 × 26 | ||
106.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 7 | 19 × 26 | ||
121.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 8 | 19 × 26 | ||
136.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 9 | 19 × 26 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Formstabilität / Vakuum / Andere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Natur transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften