Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HR-6B |
HR-6G |
HR-6R |
HR-8B |
HR-8G |
HR-8R |
HR-11G |
HR-13G |
HR-1110G |
HR-1120G |
HR-1130G |
HR-1150G |
HR-1310G |
HR-1320G |
HR-1330G |
HR-610R |
HR-620R |
HR-630R |
HR-650R |
HR-810R |
HR-820R |
HR-830R |
HR-850R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Blau | 40 | 100 | 6,3 × 10 | ||
396.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Grün | 40 | 100 | 6,3 × 10 | |
396.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 100 | 6,3 × 10 | ||
598.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Blau | 40 | 100 | 8,3 × 12,5 | ||
598.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Grün | 40 | 100 | 8,3 × 12,5 | |
598.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Rot | 40 | 100 | 8,3 × 12,5 | ||
761.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | Grün | 55 | 100 | 11 × 16 | |
719.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 20.5 | Grün | 65 | 60 | 13,7 × 20,5 | |
108.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | Grün | 55 | 10 | 11 × 16 | |
151.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | Grün | 55 | 20 | 11 × 16 | |
227.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | Grün | 55 | 30 | 11 × 16 | ||
400.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | Grün | 55 | 50 | 11 × 16 | |
126.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 20.5 | Grün | 65 | 10 | 13,7 × 20,5 | |
252.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 20.5 | Grün | 65 | 20 | 13,7 × 20,5 | ||
380.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 20.5 | Grün | 65 | 30 | 13,7 × 20,5 | ||
56.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 10 | 6,3 × 10 | |
113.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 20 | 6,3 × 10 | |
118.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 30 | 6,3 × 10 | |
198.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | Rot | 40 | 50 | 6,3 × 10 | |
85.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Rot | 40 | 10 | 8,3 × 12,5 | |
126.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Rot | 40 | 20 | 8,3 × 12,5 | |
189.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Rot | 40 | 30 | 8,3 × 12,5 | |
316.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12.5 | Rot | 40 | 50 | 8,3 × 12,5 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Polyurethan | Metallbefestigungen | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Farbe
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften