Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-7 |
P-9 |
P-720 |
P-920 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 100 | 7,5 × 10,5 | ||
757.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 13 | 50 | 100 | 9,5 × 13 | |
114.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 20 | 7,5 × 10,5 | |
151.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 13 | 50 | 20 | 9,5 × 13 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Chemikalien | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Nylon + Polyurethan | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Gelb transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::50 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften