• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Armaturen für Einsatz unter Hochdruck - TL-Verbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTL-01-1
KTL-02-1
KTL-02-2
KTL-03-2
KTL-03-3
KTL-04-3
KTL-04-4
KTL-3-1
KTL-4-1
KTL-6-1
KTL-6-2
KTL-8-1
KTL-8-2
KTL-10-2
KTL-10-3
KTL-12-2
KTL-12-3
KTL-12-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)

80.66 €

39 Arbeitstage 103.171/8B-196~360

84.62 €

auf Anfrage 106.351/8B-196~360

84.62 €

39 Arbeitstage 106.351/4B-196~360

99.88 €

39 Arbeitstage 109.521/4B-196~360

108.87 €

39 Arbeitstage 109.523/8B-196~360

87.37 €

auf Anfrage 1012.73/8B-196~360

114.33 €

39 Arbeitstage 1012.71/2B-196~360

80.52 €

auf Anfrage 1031/8B-196~360

84.77 €

auf Anfrage 1041/8B-196~360

80.94 €

auf Anfrage 1061/8B-196~360

80.94 €

auf Anfrage 1061/4B-196~360

84.77 €

auf Anfrage 1081/8B-196~360

84.77 €

auf Anfrage 1081/4B-196~360

99.88 €

39 Arbeitstage 10101/4B-196~360

87.83 €

auf Anfrage 10103/8B-196~360

87.37 €

39 Arbeitstage 10121/4B-196~360

87.37 €

39 Arbeitstage 10123/8B-196~360

121.13 €

auf Anfrage 10121/2B-196~360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung TL-Verschraubung Anschlussgewinde, Ausführung R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support