Edelstahl-Armaturen für Einsatz unter Hochdruck - T-Verbindungsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT-01
KT-02
KT-03
KT-04
KT-3
KT-4
KT-6
KT-8
KT-10
KT-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

100.48 €

auf Anfrage 103.17-196~360

107.24 €

39 Arbeitstage 106.35-196~360

100.48 €

auf Anfrage 109.52-196~360

109.83 €

auf Anfrage 1012.7-196~360

89.14 €

1 Arbeitstag 103-196~360

90.50 €

auf Anfrage 104-196~360

83.71 €

5 Arbeitstage 106-196~360

97.25 €

auf Anfrage 108-196~360

90.81 €

39 Arbeitstage 1010-196~360

113.07 €

39 Arbeitstage 1012-196~360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stücke

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support