• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Messingfitting-Verbindung (gerade) für niedrigen Druck

Messingfitting-Verbindung (gerade) für niedrigen Druck

Straight Union

[Features]
· The steel joint for tube piping "KITZ ring joint" has a built-in brass ring between the body and the cap nut, achieving the same efficiency as a couple lock just by inserting the tube and tightening the nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NF6
NF8
NF10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

23.88 €

auf Anfrage 6618.04-20~150

23.88 €

auf Anfrage 8820.69-20~150

74.19 €

auf Anfrage 101015.98-20~150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support