• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Messingfitting-Halbwinkel Verbindung für niedrigen Druck

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NLH6-1/4
NLH6-1/8
NLH6-3/8
NLH8-1/4
NLH8-1/8
NLH8-3/8
NLH10-1/4
NLH10-1/8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

12.86 €

auf Anfrage 661/4B (8A)18.04-20~150

12.86 €

auf Anfrage 661/8B (6A)18.04-20~150

18.93 €

auf Anfrage 663/8B (10A)18.04-20~150

12.86 €

auf Anfrage 881/4B (8A)20.69-20~150

12.86 €

auf Anfrage 881/8B (6A)20.69-20~150

18.93 €

auf Anfrage 883/8B (10A)20.69-20~150

17.04 €

auf Anfrage 10101/4B (8A)15.98-20~150

17.04 €

auf Anfrage 10101/8B (6A)15.98-20~150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support