Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FJ-1210 |
FJ-810W |
FJL-4520L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Größe Standards | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € 3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 16 | 10 | Metrisches System | 17000 | 4150 | |
6.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 10 | Metrisches System | 26000 | 2840 | ||
16.37 € 8.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 55 | 20 | Zoll-System | 8000 | 31000 |
Loading...
Laufring, Form | Nadelrolle | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
Spezifikationen | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl | Außenring, Ausführung | Flach |
Halterung | Stanzen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Größe Standards
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften