Hersteller-Teilenummer: 413122
Marke: NTN
Preis: 582.71 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Lastrichtung: Radial / Anpresskraft
ID d: 110 mm
Aussen - D: 180 mm
Breite B: 56 mm
Tragzahl, dynamische Bewertung: 228000 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
413122
Teilenummer
|
---|
413122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lastrichtung | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Spezifikationen | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Radial / Anpresskraft | 110 | 180 | 56 | 228000 | Standard | 1600 | Nicht international kompatibel |
Loading...
Laufring, Form | Kegelrolle | Außenring | Mit Außenring | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Außenring, Ausführung | Flach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastrichtung
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Spezifikationen
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften