• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hülsenfreiläufe / HF□□□

Hülsenfreiläufe / HF□□□
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 35 mm / [Außendurchmesser] 10 - 42 mm / [Breite] 12 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsenfreiläufe von NTN berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Hülsenfreiläufe im Bereich von 6 bis 35 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 10 bis 42 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 12 und 20 mm.


Herstellerdetails:
Kleine Einweg-Rollenkupplung, bei der eine Nockenfläche auf der Innenfläche des Außenrings ausgebildet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF0612
HF0812
HF1012
HF2016
HF2520
HF3020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehmomentkapazität
(N▪m)

8.11 €

1 6 Arbeitstage 610121.76

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812123.15

8.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014125.30

12.00 €

1 5 Arbeitstage 20261628.5

13.74 €

1 5 Arbeitstage 25322066

15.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30372090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Einweg-Kupplung Lastrichtung Radial Spezifikationen/Umwelt Standard

Technischer Support