• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Diamantförmiges Flanschmodell

Edelstahl Diamantförmiges Flanschmodell
[Merkmale] Diamantflansch-Lagereinheit aus Edelstahl. Wählbar zwischen geschmierten und schmierungsfreien Typen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-FS-UCFM204D1/L791
F-FS-UCFM205D1/L791
F-FS-UCFM207D1/L791
F-FS-UCFM210D1/L791
F-FSM-UCFM206D1/#01
F-UCFM204/LP03
F-UCFM204D1/L791
F-UCFM205/LP03
F-UCFM205D1/L791
F-UCFM206/LP03
F-UCFM207/LP03
F-UCFM207D1/L791
F-UCFM208/LP03
F-UCFM209D1/L791
F-UCFM210/LP03
F-UCFM210D1/L791
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung Schmierung Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)

87.44 €

1 8 Arbeitstage 10206650Edelstahlplatten-Abdeckung mit GummidichtungAusführung mit Schmierbedarf9900

93.12 €

1 8 Arbeitstage 10257850Edelstahlplatten-Abdeckung mit GummidichtungAusführung mit Schmierbedarf10800

152.65 €

1 8 Arbeitstage 103515300Edelstahlplatten-Abdeckung mit GummidichtungAusführung mit Schmierbedarf19700

226.57 €

1 8 Arbeitstage 105023200Edelstahlplatten-Abdeckung mit GummidichtungAusführung mit Schmierbedarf15000

119.05 €

1 8 Arbeitstage 103011300Edelstahlplatten-Abdeckung, VerschlussAusführung mit Schmierbedarf15000

121.43 €

1 5 Arbeitstage -206650NAWartungsfreie Ausführung9900

95.74 €

1 9 Arbeitstage 10206650NAAusführung mit Schmierbedarf9900

93.52 €

1 6 Arbeitstage 10257850NAWartungsfreie Ausführung10800

83.13 €

1 6 Arbeitstage 10257850NAAusführung mit Schmierbedarf10800

121.63 €

1 6 Arbeitstage 103011300NAWartungsfreie Ausführung19700

155.94 €

1 8 Arbeitstage 103515300NAWartungsfreie Ausführung25200

146.00 €

1 9 Arbeitstage 103515300NAAusführung mit Schmierbedarf19700

182.54 €

1 5 Arbeitstage 104017800NAWartungsfreie Ausführung27000

194.59 €

1 9 Arbeitstage 104520400NAAusführung mit Schmierbedarf25200

233.21 €

1 8 Arbeitstage 105023200NAWartungsfreie Ausführung15000

216.74 €

1 9 Arbeitstage 105023200NAAusführung mit Schmierbedarf27000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Edelstahl
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung Temperaturmerkmale Standard Stellschrauben Stellschraube (ohne Kugel)

Technischer Support