Sphärisches graphitisches Gusseisen und diamant-förmige Flanschmodell-Einheiten

Sphärisches graphitisches Gusseisen und diamant-förmige Flanschmodell-Einheiten
[Merkmale] Lagereinheit mit Diamantflansch. Das Material des Hauptkörpers der Einheit ist Gusseisen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCFE204D1
UCFE206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Schmierung

15.97 €

1 8 Arbeitstage 1020112128006650Ausführung mit Schmierbedarf

24.40 €

1 8 Arbeitstage 10301451950011300Wartungsfreie Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Oberflächenbehandlung NA Ausführung mit geschlossener Abdeckung NA
Dichtung NA Temperaturmerkmale Standard

Technischer Support