Dickwandiger Kissenblock aus Gusseisen

Dickwandiger Kissenblock aus Gusseisen
  • Mengenrabatt
The bearing box is thick for high rigidity, and is also appropriate for large shock loads. Also, the mounting bolt holes are drilled for accurate positioning. For this reason, it is appropriate for use with systems such as ceiling cranes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCIP208
UCIP210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)

78.01 €

1 5 Arbeitstage 10401780029100

128.42 €

1 5 Arbeitstage 10502320035000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Ausführung - Lagerblock Dickwandig Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
Oberflächenbehandlung NA Ausführung mit geschlossener Abdeckung NA Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung
Schmierung Wartungsfreie Ausführung Temperaturmerkmale Standard Stellschrauben Stellschraube mit Kugel

Technischer Support