Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCFA202 |
UCFA203 |
UCFA203D1 |
UCFA204 |
UCFA204D1 |
UCFA205 |
UCFA205D1 |
UCFA206 |
UCFA206D1 |
UCFA207 |
UCFA207D1 |
UCFA208 |
UCFA210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Schmierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | ||
21.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | ||
21.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 12800 | 6650 | Ausführung mit Schmierbedarf | ||
20.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | ||
20.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 12800 | 6650 | Ausführung mit Schmierbedarf | ||
23.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | 14000 | 7850 | Wartungsfreie Ausführung | ||
28.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 14000 | 7850 | Ausführung mit Schmierbedarf | ||
30.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 19500 | 11300 | Wartungsfreie Ausführung | ||
30.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 19500 | 11300 | Ausführung mit Schmierbedarf | ||
34.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 25700 | 15300 | Wartungsfreie Ausführung | ||
34.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 25700 | 15300 | Ausführung mit Schmierbedarf | ||
42.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 29100 | 17800 | Wartungsfreie Ausführung | ||
56.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 35000 | 23200 | Wartungsfreie Ausführung |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Ausführung mit tropfenförmigem Flansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | NA |
Dichtung | NA | Temperaturmerkmale | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Schmierung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften