Gusseisen Enge Kissenform

Gusseisen Enge Kissenform
  • Mengenrabatt
A narrow width pillow unit that's optimal for space saving.

[Features ]
· Cylindrical holes, set screw system

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCUP201
UCUP201D1
UCUP202
UCUP202D1
UCUP203
UCUP203D1
UCUP204
UCUP204D1
UCUP205
UCUP205D1
UCUP206
UCUP206D1
UCUP207
UCUP207D1
UCUP208
UCUP208D1
UCUP208HT2D1
UCUP209D1
UCUP210
UCUP210D1
UCUP210HT2D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzah - statisch
(N)
Schmierung Temperaturmerkmale Eigenschaften Hitzebeständigkeit Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Symbol Lagerspiel

23.59 €

1 8 Arbeitstage 10126650Wartungsfreie AusführungStandard-12800-

23.59 €

1 8 Arbeitstage 10126650Ausführung mit SchmierbedarfStandard-12800-

23.59 €

1 5 Arbeitstage 10156650Wartungsfreie AusführungStandard-12800-

23.59 €

1 8 Arbeitstage 10156650Ausführung mit SchmierbedarfStandard-12800-

23.42 €

1 5 Arbeitstage 10176650Wartungsfreie AusführungStandard-12800-

27.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10176650Ausführung mit SchmierbedarfStandard-12800-

26.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -206650Wartungsfreie AusführungStandard-12800-

26.08 €

1 5 Arbeitstage -206650Ausführung mit SchmierbedarfStandard-12800-

29.69 €

1 5 Arbeitstage -257850Wartungsfreie AusführungStandard-14000-

29.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -257850Ausführung mit SchmierbedarfStandard-14000-

41.07 €

1 5 Arbeitstage -3011300Wartungsfreie AusführungStandard-19500-

41.13 €

1 5 Arbeitstage -3011300Ausführung mit SchmierbedarfStandard-19500-

49.61 €

1 5 Arbeitstage -3515300Wartungsfreie AusführungStandard-25700-

49.53 €

1 5 Arbeitstage -3515300Ausführung mit SchmierbedarfStandard-25700-

60.36 €

1 5 Arbeitstage -4017800Wartungsfreie AusführungStandard-29100-

60.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -4017800Ausführung mit SchmierbedarfStandard-29100-

59.54 €

1 8 Arbeitstage 104017800Ausführung mit SchmierbedarfFür HitzebeständigkeitRaumtemperatur bis 180 °C29100C4

70.95 €

1 8 Arbeitstage 104520400Ausführung mit SchmierbedarfStandard-32500-

84.05 €

1 5 Arbeitstage -5023200Wartungsfreie AusführungStandard-35000-

83.82 €

1 8 Arbeitstage 105023200Ausführung mit SchmierbedarfStandard-35000-

80.30 €

1 8 Arbeitstage 105023200Ausführung mit SchmierbedarfFür HitzebeständigkeitRaumtemperatur bis 180 °C35000C4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Ausführung - Lagerblock Breit Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
Oberflächenbehandlung NA Ausführung mit geschlossener Abdeckung NA Dichtung Standard-Nitrilkautschukdichtung
Stellschrauben Stellschraube mit Kugel

Technischer Support