Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KRU22LL
Kategorie | Kurvenrolle | Rollentyp | Kugelförmiger Außenring | Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Rollenbreite C(mm) | 12 | Stützrolle, Innendurchmesser F(mm) | 12 | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm) | M10×1,25 |
Anzugsmethode | Mit Schlitz-Nut | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Radialversatz |
Größe Standards | Metrisches System | Welle | Verfügbar | Rollenführung, Methode | Vollrollen-Ausführung |
Innenring | NA | Tragzahl, dynamische Bewertung(kN) | 5.3 | Statische Tragzahl (N)(kN) | 6.65 |
Zulässige Drehzahl(1/min) | 12000 | Dichtung | Mit Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRU22LL / ballig, die Teilenummer ist KRU22LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KRU22LL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften