Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite C (mm) | Stützrolle, Innendurchmesser F (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Dichtung | Innendurchmesser F (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11.8 | 10 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 4.55 | 4.25 | 10000 | Mit Dichtung | - | ||
20.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 19 | 11.8 | 10 | - | NA | - | - | - | - | 4.25 | 10000 | Verfügbar | 10 | ||
23.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 24 | 11.8 | 12 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 5.15 | 5.25 | 10000 | Mit Dichtung | - | |
31.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Verfügbar | 14 | ||
25.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Verfügbar | 14 | ||
33.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 32 | 13.8 | 16 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 8.1 | 10.3 | 9500 | Mit Dichtung | - | |
26.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 32 | 13.8 | 16 | - | NA | - | - | - | - | 10.3 | 9500 | Verfügbar | 16 | ||
34.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 35 | 13.8 | 20 | - | NA | - | - | - | - | 14.1 | 7500 | Verfügbar | 20 | ||
27.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 35 | 13.8 | 20 | - | NA | - | - | - | - | 14.1 | 7500 | Verfügbar | 20 | ||
36.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 40 | 15.8 | 22 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 10.4 | 15.6 | 7000 | Mit Dichtung | - | ||
29.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 40 | 15.8 | 22 | - | NA | - | - | - | - | 15.6 | 7000 | Verfügbar | 22 | |
40.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 47 | 17.8 | 25 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 16.9 | 22.9 | 6000 | Mit Dichtung | - | |
31.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 47 | 17.8 | 25 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 16.9 | 22.9 | 6000 | Mit Dichtung | - | ||
44.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 52 | 17.8 | 30 | - | NA | - | - | - | - | 25.9 | 5000 | Verfügbar | 30 | ||
36.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 52 | 17.8 | 30 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 17.9 | 25.9 | 5000 | Mit Dichtung | - | ||
36.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 52 | 17.8 | 30 | - | NA | - | - | - | - | 25.9 | 5000 | Verfügbar | 30 | ||
51.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 62 | 19.8 | 35 | - | NA | - | - | - | - | 34.5 | 4300 | Verfügbar | 35 | ||
41.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 62 | 19.8 | 35 | - | NA | - | - | - | - | 34.5 | 4300 | Verfügbar | 35 | |
58.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 72 | 22.7 | 42 | - | NA | - | - | - | - | 47.5 | 3600 | Verfügbar | 42 | |
47.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 72 | 22.7 | 42 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 26.3 | 47.5 | 3600 | Mit Dichtung | - | ||
63.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 80 | 22.7 | 48 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Mit Dichtung | - | ||
63.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Verfügbar | 48 | ||
53.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 80 | 22.7 | 48 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Mit Dichtung | - | ||
53.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Verfügbar | 48 | ||
57.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 85 | 22.7 | 52 | [Kohlenstoffstahl] Kohlenstoffstahl | - | [Metrische Reihe] Metrisches System | Halter montiert | NA | 29.3 | 58.5 | 2900 | Mit Dichtung | - | ||
79.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 90 | 22.7 | 58 | - | NA | - | - | - | - | 66 | 2600 | Verfügbar | 58 | ||
63.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 90 | 22.7 | 58 | - | NA | - | - | - | - | 66 | 2600 | Verfügbar | 58 |
Loading...
Kategorie | Stützrollen | Stützrolle, Ausführung | Nicht-trennbare Ausführung | Welle | NA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite C(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F(mm)
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Dichtung
Innendurchmesser F(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften