Shock killer available in three models: 1 m/s low speed model, 2 m/s medium speed model, and 3 m/s high speed model, allowing optimum selection *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Öffnungsmethode | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Spitzenkappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.87 € 19.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 76 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | NA | ||
65.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Verfügbar | ||
59.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Verfügbar | ||
59.37 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Mehrere Öffnungen | 3 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | NA | ||
58.19 € | 1 | 21 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Mehrere Öffnungen | 3 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | Verfügbar | ||
88.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Mehrere Öffnungen | 3 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | NA | ||
92.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Mehrere Öffnungen | 3 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | Verfügbar | ||
89.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Mehrere Öffnungen | 3 | 110 | 3528 | 18 | 60 | 343 | NA | ||
103.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Mehrere Öffnungen | 3 | 127 | 3528 | 18 | 60 | 343 | Verfügbar | ||
126.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Mehrere Öffnungen | 3 | 155 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Mehrere Öffnungen | 3 | 173 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | Verfügbar | ||
108.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Mehrere Öffnungen | 3 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | Verfügbar | ||
89.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Mehrere Öffnungen | 3 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
98.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Mehrere Öffnungen | 3 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Verfügbar | ||
144.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | M30 | 30 | 196 | Mehrere Öffnungen | 3 | 188 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | NA | ||
156.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | M30 | 30 | 196 | Mehrere Öffnungen | 3 | 206.5 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | Verfügbar | ||
181.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | M36 | 36 | 392 | Mehrere Öffnungen | 3 | 235 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | NA | ||
193.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | M36 | 36 | 392 | Mehrere Öffnungen | 3 | 254.5 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | Verfügbar | ||
249.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | M42 | 42 | 441 | Mehrere Öffnungen | 3 | 212.5 | 27028 | 83.3 | 10 | 2743 | Verfügbar | ||
305.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | M42 | 42 | 720 | Mehrere Öffnungen | 3 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | Verfügbar | ||
58.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 2.9 | Eine Öffnung | 1 | 76 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | NA | ||
65.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 2.9 | Eine Öffnung | 1 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Verfügbar | ||
62.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 3.9 | Eine Öffnung | 1 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 3.9 | Eine Öffnung | 1 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Verfügbar | ||
55.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 1.5 | Eine Öffnung | 1 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | NA | ||
58.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 1.5 | Eine Öffnung | 1 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | Verfügbar | ||
88.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Eine Öffnung | 1 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | NA | ||
92.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Eine Öffnung | 1 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | Verfügbar | ||
95.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Eine Öffnung | 1 | 110 | 4900 | 18 | 60 | 343 | NA | ||
98.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Eine Öffnung | 1 | 127 | 4900 | 18 | 60 | 343 | Verfügbar | ||
126.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Eine Öffnung | 1 | 155 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Eine Öffnung | 1 | 173 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | Verfügbar | ||
108.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Eine Öffnung | 1 | 200.5 | 4900 | 71.4 | 60 | 636 | Verfügbar | ||
92.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Eine Öffnung | 1 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
98.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Eine Öffnung | 1 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Verfügbar | ||
61.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 76 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | NA | ||
65.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Verfügbar | ||
62.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Verfügbar | ||
59.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | NA | ||
61.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M10 | 10 | 1.8 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | Verfügbar | ||
88.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | NA | ||
92.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M18 | 18 | 9.8 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | Verfügbar | ||
95.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 110 | 3528 | 18 | 60 | 343 | NA | ||
98.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 127 | 3528 | 18 | 60 | 343 | Verfügbar | ||
126.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 155 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 173 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | Verfügbar | ||
108.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | M25 | 25 | 63.7 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | Verfügbar | ||
92.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | NA | ||
98.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M27 | 27 | 79.3 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | Verfügbar | ||
141.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | M30 | 30 | 196 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 188 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | NA | ||
156.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | M30 | 30 | 196 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 206.5 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | Verfügbar | ||
171.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | M36 | 36 | 392 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 235 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | NA | ||
193.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | M36 | 36 | 392 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 254.5 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | Verfügbar | ||
249.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | M42 | 42 | 441 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 212.5 | 27028 | 83.3 | 10 | 2743 | Verfügbar | ||
313.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | M42 | 42 | 720 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörpermaterial | Stahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Sicherungsmutter | NA |
(Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung | Standard |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.