Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,81J / Stahl / A2M16 / TAIYO

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,81J / Stahl / A2M16 / TAIYO
  • Mengenrabatt

[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
· Energy absorption adjustable.
· Small outer diameter of M16 size makes handling just as easy as bolt attachment.
· Threading has been applied to the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· The shock absorber has superior durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2M16N012
A2M16N012-C
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Spitzenkappen

93.42 €

1 7 Arbeitstage 102NA

109.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 12
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M16 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 16 Max. absorbierte Energie(J) 9.81
Ausführung mit Öffnung Eine Öffnung Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1 Äquivalentmasse(kgf) 50 Max. Widerstandskraft(N) 2650
Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 14.7 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8
Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) 235 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support