• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M12 / Hub 10mm / absorbierte Energie 4,9J / 2m/s / Stahl / W-A2M12 / TAIYO

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M12 / Hub 10mm / absorbierte Energie 4,9J / 2m/s / Stahl / W-A2M12 / TAIYO
  • Mengenrabatt
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber

[Features]
·Has shock absorbing properties to absorb energy.
· The front half of the stroke indicates the energy absorption of the single hole and the latter half also features this single hole energy absorption property.
· Small outer diameter of M12 size makes handling this product just as easy as handling a bald attachment.
· This product features threading on the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-A2M12N010
W-A2M12N010-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Spitzenkappen

63.56 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage 76NA

120.43 €

1 9 Arbeitstage 84Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 10
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M12 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 12 Max. absorbierte Energie(J) 4.9
Ausführung mit Öffnung Mehrere unregelmäßige Öffnungen Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2 Max. Widerstandskraft(N) 1470 Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 9.81
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8 Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) 98.1
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support