Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,81J / 2m/s / Stahl / W-A2M16 / TAIYO

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M16 / Hub 12mm / absorbierte Energie 9,81J / 2m/s / Stahl / W-A2M16 / TAIYO
[Features]
・Small and lightweight analog-adjustable two-stage motion screw model shock absorber
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· Front half of the stroke indicates the perforated and the latter half the single hole energy absorption property.
· Small outer diameter of M16 size makes handling just as easy as bolt attachment.
· Threading on the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-A2M16N012
W-A2M16N012-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Spitzenkappen

118.68 €

1 10 Arbeitstage 102NA

124.42 €

1 9 Arbeitstage 117Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 12
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M16 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 16 Max. absorbierte Energie(J) 9.81
Ausführung mit Öffnung Mehrere unregelmäßige Öffnungen Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2 Max. Widerstandskraft(N) 2650 Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 14.7
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8 Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) 235
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support