• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M25 / Hub 30-40mm / absorbierte Energie 49-63,7J / 2m/s / Stahl / W-A2M25 / TAIYO

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M25 / Hub 30-40mm / absorbierte Energie 49-63,7J / 2m/s / Stahl / W-A2M25 / TAIYO
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber

[Features]
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· The front half of the stroke indicates the energy absorption of the single hole and the latter half also features this single hole energy absorption property
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-A2M25N030SD
W-A2M25N040SD
W-A2M25S030SD-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Rückstellkraft der Kolbenstange
(N)
Minute absorbierte Energie überprüfen
(J/min)
Spitzenkappen

173.98 €

1 9 Arbeitstage 304915533.1490NA

128.77 €

1 33 Arbeitstage 4063.7200.571.4637NA

112.49 €

1 34 Arbeitstage 304917333.1490Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M25
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 25 Ausführung mit Öffnung Mehrere unregelmäßige Öffnungen Betriebsumgebung Standard
Haupteinheits-Material Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2 Max. Widerstandskraft(N) 4900
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70
Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support