• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NPG-Schwenkrollen-Plattenausführung / Antistatische Urethanräder

NPG-Schwenkrollen-Plattenausführung / Antistatische Urethanräder
  • Mengenrabatt

[Features]
· A caster with a shock absorber that is suitable for the transport of precision equipment and parts.
· The built-in shock absorber absorbs the shock during traveling and prevents the generation of noise.
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPG-100SUE-1
NPG-100SUE-2
NPG-100SUE-3
NPG-125SUE-1
NPG-125SUE-2
NPG-125SUE-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager

179.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1531010028Optimierung der Logistik, Handwagen85~110Geringe LastVerfügbar

179.36 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1562010028Optimierung der Logistik, Handwagen85~105Geringe LastkA

179.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1583010028Optimierung der Logistik, Handwagen85~102Geringe LastVerfügbar

205.46 €

Verfügbar 20 Arbeitstage 1731012532Optimierung der Logistik, Handwagen105~131Geringe LastkA

205.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1762012532Optimierung der Logistik, Handwagen105~126Geringe LastkA

205.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1783012532Optimierung der Logistik, Handwagen105~123Geringe LastVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Eigenschaften Antistatisch Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 82
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 40 Plattenlänge(mm) 100 Plattenbreite(mm) 58

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support