Apparate-Lenkrollen mit Federung / NPT-□□□SUE / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Gewindebolzen / antistatisch

Apparate-Lenkrollen mit Federung / NPT-□□□SUE / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Gewindebolzen / antistatisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Stoßdämpfer | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 157 - 182 mm / [Traglast] 10, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Federung von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 157 und 182 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 10 oder 30 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPT-100SUE-1-M12X35
NPT-100SUE-1-M16X40
NPT-100SUE-2-M12X35
NPT-100SUE-2-M16X40
NPT-100SUE-3-M12X35
NPT-100SUE-3-M16X40
NPT-125SUE-1-M12X35
NPT-125SUE-1-M16X40
NPT-125SUE-2-M12X35
NPT-125SUE-2-M16X40
NPT-125SUE-3-M12X35
NPT-125SUE-3-M16X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

193.34 €

1 17 Arbeitstage 15710M121002885~110kA

193.34 €

1 17 Arbeitstage 15710M161002885~110kA

193.34 €

1 17 Arbeitstage 16020M121002885~105kA

193.34 €

1 17 Arbeitstage 16020M161002885~105kA

193.34 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 16230M121002885~102Verfügbar

193.34 €

1 17 Arbeitstage 16230M161002885~102Verfügbar

216.86 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 17710M1212532105~131kA

216.86 €

1 9 Arbeitstage 17710M1612532105~131kA

216.86 €

1 17 Arbeitstage 18020M1212532105~126kA

216.86 €

1 17 Arbeitstage 18020M1612532105~126kA

216.86 €

1 17 Arbeitstage 18230M1212532105~123Verfügbar

216.86 €

1 17 Arbeitstage 18230M1612532105~123Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Mit Puffer Eigenschaften Antistatisch Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch
Befestigungsmaterial Edelstahl Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support