Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PG-S2-0-X
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Messing (chemisch vernickelt) | Dichtung | H-NBR | Verschraubung, gleicher Ø | Schott |
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 1.8 | Option | kA |
Öl- und staubdicht | Keine Reinigungsspezifikationen | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-0-□-Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist PG-S2-0-X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG-S2-0-X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften