Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-□-Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-□-Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 1.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PG-S2-6
PG-S2-M3
PG-S2-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde

6.78 €

10 6 Arbeitstage R1/8

8.48 €

10 6 Arbeitstage MM3

7.21 €

10 6 Arbeitstage MM5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Messing (chemisch vernickelt) Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Dichtung H-NBR
Schraubmontage, Richtung Gerades Stück mit Einzelbasis Betriebstemperatur(°C) -10::60 Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 1.8
Option kA Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support