Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GWP4-0 |
GWP4-0-P74 |
GWP6-0 |
GWP6-0-P80 |
GWP8-0 |
GWP8-0-P80 |
GWP10-0 |
GWP10-0-P80 |
GWP12-0 |
GWP12-0-P80 |
GWP68-0-P70 |
GWP68-0-P80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundkörper | Anwendung | Buchsen, Reduzierstücke | andere Formen | Steckverbinder-Durchmesser 1 (mm) | Steckverbinder-Durchmesser 2 (mm) | Öl- und staubdicht | Werkstoffbeschränkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Polyamid | - | - | Anschlussstopfen | 4 | - | Keine Reinigungsspezifikationen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |||
26.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Anschlussstopfen | 4 | - | Verhindert Aufwirbeln von Staub | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | |
0.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Polyamid | - | - | Anschlussstopfen | 6 | - | Keine Reinigungsspezifikationen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |||
25.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Anschlussstopfen | 6 | - | Keine Ölbehandlung | Ohne Werkstoffbeschränkungen | ||
1.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Polyamid | - | - | Anschlussstopfen | 8 | - | Keine Reinigungsspezifikationen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |||
39.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Anschlussstopfen | 8 | - | Keine Ölbehandlung | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |
1.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Polyamid | - | [Reduzierstück] Stopfen-Reduzierstück | Anschlussstopfen | 10 | - | Keine Reinigungsspezifikationen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |||
43.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Anschlussstopfen | 10 | - | Keine Ölbehandlung | Ohne Werkstoffbeschränkungen | ||
1.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Polyamid | - | - | Anschlussstopfen | 12 | - | Keine Reinigungsspezifikationen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |||
45.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Anschlussstopfen | 12 | - | Keine Ölbehandlung | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |
43.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Ungleicher Durchm. Anschlussstopfen | 6 | 8 | Verhindert Aufwirbeln von Staub | Ohne Werkstoffbeschränkungen | |
43.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umstände | - | Ungleicher Durchm. Anschlussstopfen | 6 | 8 | Keine Ölbehandlung | Ohne Werkstoffbeschränkungen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Andere Formen | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Option | kA | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundkörper
Anwendung
Buchsen, Reduzierstücke
andere Formen
Steckverbinder-Durchmesser 1(mm)
Steckverbinder-Durchmesser 2(mm)
Öl- und staubdicht
Werkstoffbeschränkungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften