Pneumatik Steckverbinder / GWS□-0-□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GWS□-0-□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWS4-0-X
GWS6-0-X
GWS8-0-X
GWS8-0-X-P70
GWS10-0-X
GWS12-0-X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Öl- und staubdicht

4.31 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini4Keine Reinigungsspezifikationen

4.72 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini6Keine Reinigungsspezifikationen

4.81 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini8Keine Reinigungsspezifikationen

106.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Saubere Umstände8Verhindert Aufwirbeln von Staub

5.71 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini10Keine Reinigungsspezifikationen

7.81 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini12Keine Reinigungsspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Messing (chemisch vernickelt) Dichtung Standard (NBR) Verschraubung, gleicher Ø Schott
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Option kA Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support