Pneumatik Steckverbinder / GWS □-□-E / Geradverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】 (GWS4-6-E)

Pneumatik Steckverbinder / GWS □-□-E / Geradverbinder / Push-In Anschluss GWS4-6-E
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: GWS4-6-E

Marke: CKD

Preis: 3.83

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Anwendung: -

Dichtung: Standard (NBR)

Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm

Anschlussdurchmesser 2, Rohranschluss, Schraube mit Innengewinde: 1/8

Öl- und staubdicht: Keine Reinigungsspezifikationen


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GWS4-6-E

Teilenummer
GWS4-6-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Anschlussdurchmesser 2, Rohranschluss, Schraube mit Innengewinde Öl- und staubdicht Ozonbeständigkeit – Spezifikationen

3.83 €

1 6 Arbeitstage -Standard (NBR)41/8Keine ReinigungsspezifikationenkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Messing (chemisch vernickelt) Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Schraubmontage, Richtung Trennwand, Innengewinde
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Bohrungs-Ø Rohranschluss R Option kA
Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / GWS □-□-E / Geradverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist GWS4-6-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GWS4-6-E.

Produktvarianten

Teilenummer
GWS10-8-E
GWS12-10-E
GWS12-15-E
GWS4-6-E-P70
GWS4-8-E
GWS6-10-E
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Anschlussdurchmesser 2, Rohranschluss, Schraube mit Innengewinde Öl- und staubdicht Ozonbeständigkeit – Spezifikationen

6.24 €

1 6 Arbeitstage -Standard (NBR)101/4Keine ReinigungsspezifikationenkA

7.42 €

1 6 Arbeitstage -Standard (NBR)123/8Keine ReinigungsspezifikationenkA

7.49 €

1 6 Arbeitstage -Standard (NBR)121/2Keine ReinigungsspezifikationenkA

82.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage Saubere UmständeStandard (NBR)41/8Verhindert Aufwirbeln von StaubkA

3.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Standard (NBR)41/4Keine ReinigungsspezifikationenkA

5.12 €

1 6 Arbeitstage -Standard (NBR)63/8Keine ReinigungsspezifikationenkA

Technischer Support