Pneumatik Steckverbinder / GGWS□-□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GGWS□-□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt
A flame-retardant type with a white body. Electroless nickel plating to the brass part

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWS4-6
GWS4-6-P80
GWS4-8
GWS4-M5
GWS6-6
GWS6-6-P70
GWS6-8
GWS6-10
GWS6-10-P6
GWS6-M5
GWS8-6
GWS8-8
GWS8-8-P11
GWS8-8-P70
GWS8-10
GWS10-6
GWS10-8
GWS10-10
GWS10-10-P6
GWS10-10-P70
GWS10-15
GWS12-8
GWS12-10
GWS12-15
GWS16-10
GWS16-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde Option Öl- und staubdicht Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen

2.30 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)4R1/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

83.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere UmständeStandard (NBR)4R1/8kAKeine ÖlbehandlungOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.65 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)4R1/4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)4MM5kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)6R1/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

67.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere UmständeStandard (NBR)6R1/8kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)6R1/4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)6R3/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

36.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)6R3/8Spezifikation (nicht-violett)Keine ReinigungsspezifikationenNicht geeignet für Kupfer und fluoropolymerkA

2.51 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)6MM5kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)8R1/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

2.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)8R1/4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

43.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-MiniOzonbeständiger Kautschuk8R1/4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenOzonbeständigkeit

74.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere UmständeStandard (NBR)8R1/4kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.08 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)8R3/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.66 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)10R1/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)10R1/4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)10R3/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

40.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)10R3/8Spezifikation (nicht-violett)Keine ReinigungsspezifikationenNicht geeignet für Kupfer und fluoropolymerkA

83.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere UmständeStandard (NBR)10R3/8kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.91 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)10R1/2kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)12R1/4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

3.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)12R3/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

4.28 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)12R1/2kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

9.59 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)16R3/8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

10.32 €

1 6 Arbeitstage Standard-MiniStandard (NBR)16R1/2kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne WerkstoffbeschränkungenkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Messing (chemisch vernickelt) Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Schraubmontage, Richtung Gerades Stück mit Einzelbasis
Betriebstemperatur(°C) -10::60

Technischer Support