Pneumatik Steckverbinder / GWJL □-□ Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GWJL □-□ Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6.35 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von CKD wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6.35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWJL3-6
GWJL3-M3
GWJL3-M3-P74
GWJL3-M5
GWJL4-6
GWJL4-6-P70
GWJL4-M3
GWJL4-M5
GWJL4-M5-P70
GWJL4-M5-P74
GWJL6-6
GWJL6-6-P70
GWJL6-6-P74
GWJL6-M5
GWJL6-M5-P70
GWJL6-M5-P74
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde Öl- und staubdicht Werkstoffbeschränkungen

3.67 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini3.2R1/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

6.02 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini3.2MM3Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

110.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände3.2MM3Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

4.42 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini3.2MM5Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

3.67 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini4R1/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

82.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände4R1/8Verhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

7.47 €

5.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini4MM3Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

6.06 €

3.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini4MM5Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

91.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände4MM5Verhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

91.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände4MM5Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

3.80 €

1.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini6R1/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

82.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände6R1/8Verhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

82.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände6R1/8Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

4.40 €

2.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard-Mini6MM5Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

91.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände6MM5Verhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

91.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini / Saubere Umstände6MM5Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Polybutylenterephthalat Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Dichtung Standard (NBR)
Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Kniestücke mit Einzelbasis Betriebstemperatur(°C) -10::60
Option kA Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support