Steckverbinder / (PP) T-Stück mit AG auf Durchgang / Gewindeteil EN 1.4301 Equiv.

Steckverbinder / (PP) T-Stück mit AG auf Durchgang / Gewindeteil EN 1.4301 Equiv.
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for particle emission sensible environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and particle emission sensible packaging--are available according to the desired application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPD4-01SUS
PPD4-02SUS
PPD4-M5SUS
PPD6-01SUS
PPD6-01SUS-TP
PPD6-02SUS
PPD6-02SUS-TP
PPD6-03SUS
PPD6-03SUS-TP
PPD6-M5SUS
PPD8-01SUS
PPD8-01SUS-TP
PPD8-02SUS
PPD8-02SUS-TP
PPD8-03SUS
PPD8-03SUS-TP
PPD10-02SUS
PPD10-02SUS-TP
PPD10-03SUS
PPD10-03SUS-TP
PPD12-03SUS
PPD12-03SUS-TP
PPD12-04SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil

12.34 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8Standardspezifikationen

13.73 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Standardspezifikationen

12.70 €

1 10 Arbeitstage 4MM5×0,8Standardspezifikationen

13.79 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8Standardspezifikationen

14.25 €

1 11 Arbeitstage 6R1/8Spezifikation Schutzfolie

14.69 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4Standardspezifikationen

15.17 €

1 11 Arbeitstage 6R1/4Spezifikation Schutzfolie

15.16 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8Standardspezifikationen

15.64 €

1 11 Arbeitstage 6R3/8Spezifikation Schutzfolie

14.16 €

1 10 Arbeitstage 6MM5×0,8Standardspezifikationen

15.05 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Standardspezifikationen

15.52 €

1 11 Arbeitstage 8R1/8Spezifikation Schutzfolie

15.08 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4Standardspezifikationen

15.56 €

1 11 Arbeitstage 8R1/4Spezifikation Schutzfolie

15.75 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Standardspezifikationen

16.22 €

1 11 Arbeitstage 8R3/8Spezifikation Schutzfolie

17.62 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4Standardspezifikationen

18.10 €

1 11 Arbeitstage 10R1/4Spezifikation Schutzfolie

17.48 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Standardspezifikationen

17.96 €

1 11 Arbeitstage 10R3/8Spezifikation Schutzfolie

23.22 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Standardspezifikationen

23.70 €

1 11 Arbeitstage 12R3/8Spezifikation Schutzfolie

23.33 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Dichtungswerkstoff EPDM
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support