• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für eine saubere Umwelt: Rohrfittings, PP-Ausführung, Y-Abzweigung

Für eine saubere Umwelt: Rohrfittings, PP-Ausführung, Y-Abzweigung
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· Oil-free specifications.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Selectable from two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--depending on the specific application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPX4-01
PPX4-02
PPX6-01
PPX6-01-TP
PPX6-02
PPX6-02-TP
PPX6-03
PPX8-01
PPX8-02
PPX8-03
PPX8-03-TP
PPX10-02
PPX10-02-TP
PPX10-03
PPX12-03
PPX12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil

9.96 €

1 10 Arbeitstage 41/8Standardspezifikationen

10.04 €

1 10 Arbeitstage 41/4Standardspezifikationen

10.33 €

1 10 Arbeitstage 61/8Standardspezifikationen

10.80 €

1 11 Arbeitstage 61/8Spezifikation Schutzfolie

10.35 €

1 10 Arbeitstage 61/4Standardspezifikationen

10.80 €

1 11 Arbeitstage 61/4Spezifikation Schutzfolie

10.63 €

1 10 Arbeitstage 63/8Standardspezifikationen

11.50 €

1 10 Arbeitstage 81/8Standardspezifikationen

11.50 €

1 12 Arbeitstage 81/4Standardspezifikationen

11.78 €

1 10 Arbeitstage 83/8Standardspezifikationen

12.26 €

1 11 Arbeitstage 83/8Spezifikation Schutzfolie

13.26 €

1 10 Arbeitstage 101/4Standardspezifikationen

13.73 €

1 11 Arbeitstage 101/4Spezifikation Schutzfolie

13.35 €

1 10 Arbeitstage 103/8Standardspezifikationen

15.86 €

1 12 Arbeitstage 123/8Standardspezifikationen

15.87 €

1 10 Arbeitstage 121/2Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Werkstoff Gewinde PP-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Zweig Y-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::80
Arten von Anschlussschraube 1 R Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support