Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPU4 |
PPU6 |
PPU8 |
PPU8-C |
PPU10 |
PPU10-C |
PPU12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Packungs-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | |
7.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | |
8.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
8.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | ||
10.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | ||
10.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 10 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | ||
12.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP-Kunststoff | Anwendung | Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Dichtungswerkstoff | EPDM |
Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder | Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Packungs-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften