• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In Rohrfittings / erhöht chemikalienbeständig / gerades Anschlussstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APU4
APU6
APU8
APU10
APU12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

6.46 €

1 5 Arbeitstage 4

6.88 €

1 5 Arbeitstage 6

7.67 €

1 5 Arbeitstage 8

9.55 €

1 12 Arbeitstage 10

11.66 €

1 12 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PPS-Kunststoff Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support