Rohrfitting / APIG / chemikalienbeständig / Gewindenippel / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting / APIG / chemikalienbeständig / Gewindenippel / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APIG6-4
APIG8-6
APIG10-8
APIG12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 2
(mm)

2.38 €

1 12 Arbeitstage 64

2.61 €

1 12 Arbeitstage 86

2.85 €

1 12 Arbeitstage 108

3.31 €

1 12 Arbeitstage 1210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PPS-Kunststoff Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig andere Formen Nippel, unterschiedlicher Durchmesser
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support