Hersteller-Teilenummer: PB4-02
Marke: NIHON PISCO
Preis: 4.20 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Anwendung: Standard/Mini
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Arten von Anschlussschraube 1: R
Gewinde-Nenndurchmesser 1: 1/4
Packungs-Spezifikationen: Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PB4-02
Teilenummer
|
---|
PB4-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Packungs-Spezifikationen | Öffnungs-Ø (mm) | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard/Mini | 4 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | 2.8 | Schwarz | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Rohrleitungen / PB / T-Verbinder, die Teilenummer ist PB4-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PB4-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Packungs-Spezifikationen
Öffnungs-Ø(mm)
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PB1/4-01 |
PB1/4-02 |
PB1/4-03 |
PB4-02W |
PB4-M5 |
PB4-M5-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anwendung | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Packungs-Spezifikationen | Öffnungs-Ø (mm) | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | Standard/Mini | 6.35 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | 4.6 | Weiß | Schwarz | ||
6.32 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | Standard/Mini | 6.35 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | 5.3 | Weiß | Schwarz | ||
8.00 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | Standard/Mini | 6.35 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | 5.3 | Weiß | Schwarz | ||
5.76 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | Standard/Mini | 4 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | 2.8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
4.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard/Mini | 4 | M | M5×0,8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | 2.4 | Schwarz | Schwarz | ||
7.11 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | Saubere Umstände / Standard/Mini | 4 | M | M5×0,8 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | 2.4 | Hellblau | Hellgrau |