Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Innensechskant-Abdrückschraube, Universalwinkel

Fittings für herkömmliche Rohrleitungen, Innensechskant-Abdrückschraube, Universalwinkel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Verschiedene Produkte verfügbar.
· Zentralisierte Verrohrung ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POL4-M5
POL4-M5W
POL6-01
POL6-01W
POL6-02
POL6-02W
POL8-01
POL8-01W
POL8-02
POL8-02W
POL8-03
POL8-03W
POL10-02
POL10-02W
POL10-03
POL10-03W
POL12-03
POL12-03W
POL12-04
POL12-04W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

3.50 €

1 5 Arbeitstage 4MM5×0,8SchwarzSchwarz

4.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4MM5×0,8HellgrauHellgrau

4.14 €

1 6 Arbeitstage 6R1/8SchwarzSchwarz

5.21 €

10 11 Arbeitstage 6R1/8HellgrauHellgrau

4.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/4SchwarzSchwarz

6.12 €

10 11 Arbeitstage 6R1/4HellgrauHellgrau

3.95 €

1 6 Arbeitstage 8R1/8SchwarzSchwarz

6.12 €

10 11 Arbeitstage 8R1/8HellgrauHellgrau

5.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/4SchwarzSchwarz

6.96 €

10 11 Arbeitstage 8R1/4HellgrauHellgrau

6.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8R3/8SchwarzSchwarz

9.31 €

10 11 Arbeitstage 8R3/8HellgrauHellgrau

5.65 €

1 6 Arbeitstage 10R1/4SchwarzSchwarz

9.35 €

10 11 Arbeitstage 10R1/4HellgrauHellgrau

6.02 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8SchwarzSchwarz

10.35 €

10 11 Arbeitstage 10R3/8HellgrauHellgrau

8.22 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8SchwarzSchwarz

12.95 €

10 11 Arbeitstage 12R3/8HellgrauHellgrau

8.71 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2SchwarzSchwarz

14.71 €

10 11 Arbeitstage 12R1/2HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Universal-Kniestück, Innensechskant, Kopfkappe
Betriebstemperatur(°C) 0::60 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support